20-pin (PWP) package image

LM5122QMHX/NOPB AKTIV

3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5122QMH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM5122QMHE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM5122-Q1

  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Maximum Input Voltage: 65 V
  • Minimum Input Voltage: 3 V (4.5 V for Start-Up)
  • Output Voltage up to 100 V
  • Bypass (VOUT = VIN) Operation
  • 1.2-V Reference with ±1% Accuracy
  • Free-Run and Synchronizable Switching to 1 MHz
  • Peak-Current-Mode Control
  • Robust 3-A Integrated Gate Drivers
  • Adaptive Dead-Time Control
  • Optional Diode-Emulation Mode
  • Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Hiccup-Mode Overload Protection
  • Programmable Line UVLO
  • Programmable Soft Start
  • Thermal Shutdown Protection
  • Low Shutdown Quiescent Current: 9 µA
  • Programmable Slope Compensation
  • Programmable Skip-Cycle Mode Reduces Standby Power
  • Allows External VCC Supply
  • Inductor DCR Current Sensing Capability
  • Multi-phase Capability
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP
  • Create a Custom Design Using the LM5122 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LM5122-Q1

The LM5122 is a multi-phase capable synchronous boost controller intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications. The control method is based upon peak-current-mode control. Current-mode control provides inherent line feed forward, cycle-by-cycle current limiting, and ease of loop compensation.

The switching frequency is programmable up to 1 MHz. Higher efficiency is achieved by two robust N-channel MOSFET gate drivers with adaptive dead-time control. A user-selectable diode-emulation mode also enables discontinuous-mode operation for improved efficiency at light load conditions.

An internal charge pump allows 100% duty cycle for high-side synchronous switch (bypass operation). A 180° phase shifted clock output enables easy multi-phase interleaved configuration. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup-mode current limit, and adjustable line undervoltage lockout.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5122QMH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM5122QMHE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren