8-pin (DDA) package image

LM5164QDDARQ1 AKTIV

Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5164QDDATQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM5164-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, ambient temperature range
  • Designed for reliable and rugged applications
    • Wide input voltage range of 6V to 100V
    • Junction temperature range: –40°C to +150°C
    • Fixed 3ms internal soft-start timer
    • Peak and valley current-limit protection
    • Input UVLO and thermal shutdown protection
  • Optimized for ultra-low EMI requirements
  • Suited for scalable automotive power supplies
    • Low minimum on- and off-times of 50ns
    • Adjustable switching frequency up to 1MHz
    • Diode emulation for high light-load efficiency
    • 10.5µA no-load input quiescent current
    • 3µA shutdown quiescent current
  • Integration reduces design size and cost
    • COT mode control architecture
    • Integrated 0.725Ω NFET buck switch
    • Integrated 0.34Ω NFET synchronous rectifier eliminates external Schottky diode
    • 1.2V internal voltage reference
    • No loop compensation components
    • Internal VCC bias regulator and boot diode
  • Create a custom regulator design using WEBENCH power designer

Beschreibung von LM5164-Q1

The LM5164-Q1 synchronous buck converter is designed to regulate over a wide input voltage range, minimizing the need for external surge suppression components. A minimum controllable on-time of 50ns facilitates large step-down conversion ratios, enabling the direct step-down from a 48V nominal input to low-voltage rails for reduced system complexity and solution cost. The LM5164-Q1 operates during input voltage dips as low as 6V, at nearly 100% duty cycle if needed, making the device an excellent choice for high-performance 48V battery automotive applications and MHEV/EV systems.

With integrated high-side and low-side power MOSFETs, the LM5164-Q1 delivers up to 1A of output current. A constant on-time (COT) control architecture provides nearly constant switching frequency with excellent load and line transient response. Additional features of the LM5164-Q1 include ultra-low IQ and diode emulation mode operation for high light-load efficiency, innovative peak and valley overcurrent protection, integrated VCC bias supply and bootstrap diode, precision enable and input UVLO, and thermal shutdown protection with automatic recovery. An open-drain PGOOD indicator provides sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring.

The LM5164-Q1 is qualified to automotive AEC-Q100 grade 1 and is available in a 8-pin SO PowerPAD™ package. The device 1.27mm pin pitch provides adequate spacing for high-voltage applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5164QDDATQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren