16-pin (NHP) package image

LP2996LQ/NOPB AKTIV

DDR-Terminierungsregler mit Deaktivierungs-Pin, 1,5 A für DDR2

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (NHP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LP2996-N

  • Minimum VDDQ:
    • 1.8 V (LP2996-N)
    • 1.35 V (LP2996A)
  • Source and Sink Current
  • Low Output Voltage Offset
  • No External Resistors Required for Setting Output Voltage
  • Linear Topology
  • Suspend to Ram (STR) Functionality
  • Stable With Ceramic Capacitors With Appropriate ESR
  • Low External Component Count
  • Thermal Shutdown

Beschreibung von LP2996-N

The LP2996-N and LP2996A linear regulators are designed to meet the JEDEC SSTL-2 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device also supports DDR2, while LP2996A supports DDR3 and DDR3L VTT bus termination with VDDQ minimum of 1.35 V. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5-A continuous current and transient peaks up to 3 A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2996-N and LP2996A also incorporate a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DIMMs.

An additional feature found on the LP2996-N and LP2996A is an active-low shutdown (SD) pin that provides Suspend To RAM (STR) functionality. When SD is pulled low the VTT output will tri-state providing a high impedance output, but VREF remains active. A power savings advantage can be obtained in this mode through lower quiescent current.

TI recommends the LP2998 and LP2998-Q1 devices for automotive applications and DDR applications that require operating at temperatures below zero.

WEBENCH® design tools can be used by application designers to generate, optimize, and simlulate applications using the LP2998 and LP2998-Q1.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren