5-pin (KTT) package image

LP38501TSX-ADJ/NOPB AKTIV

Einstellbarer Spannungsregler, 3 A, mit extrem niedriger Dropout-Spannung sowie Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP38501TS-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-263 (KTT) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R

Merkmale von LP38501-ADJ

  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Adjustable Output Voltage: 0.6 V
    to 5 V
  • FlexCap: Stable with Ceramic, Tantalum,
    or Aluminum Capacitors
  • Stable With 10-µF Input and
    Output Capacitors
  • Low Ground-Pin Current
  • 25-nA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 3 A
  • Ensured VADJ Accuracy of
    ±1.5% at 25°C (A Grade)
  • Ensured Accuracy of ±3.5% at
    25°C (STD)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • ENABLE (EN) Pin (LP38501 only)
  • –40°C to +125°C Operating
    Temperature Range

Beschreibung von LP38501-ADJ

TI’s FlexCap low-dropout (LDO) linear regulators feature unique compensation that allow use of any type of output capacitor with no limits on minimum or maximum equivalent series resistance (ESR). The LP38501 and LP38503 series of LDOs operate from a 2.7-V to 5.5-V input supply. These ultra-low-dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, making them suitable for low-voltage microprocessor applications. Developed on a CMOS process (utilizing a PMOS pass transistor) the LP38501-ADJ and LP38503-ADJ have low quiescent currents that change little with load current.

  • GND Pin Current: Typically 2 mA at 3-A load current.
  • Disable Mode: Typically 25-nA quiescent current when the EN pin is pulled low.
  • Simplified Compensation: Stable with any type of output capacitor, regardless of ESR.
  • Precision Output: grade versions available with 1.5% VADJ tolerance (25°C) and 3% over line, load, and temperature.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP38501TS-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren