5-pin (NDC) package image

LP3961EMPX-2.5/NOPB AKTIV

Hochpräziser Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, mit Aktivierungsfunktion

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3961EMP-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-223 (NDC) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP3961

  • Input Supply Voltage: 2.5 V to 7 V
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.02%
  • 15-µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Specified Output Current of 0.8-A DC
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • ERROR Flag Indicates Output Status (LP3961)
  • Sense Option Improves Better Load Regulation
    (LP3964)
  • Extremely Low Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

Beschreibung von LP3961

The LP396x series of fast ultra-low-dropout linear regulators operate from a 2.5-V to 7-V input supply. A wide range of preset output voltage options are available. These ultra-low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low-voltage microprocessor applications. The LP3961 and LP3964 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current, as well as operation under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra-low dropout voltage; typically 24 mV at 80-mA load current and 240 mV at 800-mA load current.

Ground Pin Current: Typically 4 mA at 800-mA load current.

ERROR Flag: ERROR flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3961).

SENSE: SENSE pin improves regulation at remote loads (for LP3964).

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2 V to 5 V and adjustable (LP3964), with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3% over all conditions (varying line, load, and temperature).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3961EMP-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren