16-pin (PW) package image

PCA9534APWR AKTIV

8-Bit, 2,3- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCA9534A

  • Low standby current consumption of 1 µA max
  • I2C to Parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Operating power-supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O ports
  • 400-kHz Fast I2C bus
  • Three hardware address pins allow up to eight devices on the I2C/SMBus
  • Allows up to 16 devices on the I2C/SMBus when used in conjunction with the PCA9534 See Section 5 for I2C Expander offerings
  • Input and output configuration register
  • Polarity inversion register
  • Internal power-on reset
  • Power-up with all channels configured as Inputs
  • No glitch on power-up
  • Noise filter on SCL and SDA inputs
  • Latched outputs with high-current drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von PCA9534A

The PCA9534A and PCA9534 are identical, except for their fixed I2C address. This allows for up to 16 of these devices (8 of each) on the same I2C bus.

INT can be connected to the interrupt input of a microcontroller. By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform the microcontroller if there is incoming data on its ports without having to communicate via the I2C bus. Thus, the PCA9534A can remain a simple slave device.

The device’s outputs (latched) have high-current drive capability for directly driving LEDs. It has low current consumption.

Three hardware pins (A0, A1, and A2) are used to program and vary the fixed I2C address and allow up to eight devices to share the same I2C bus or SMBus.

The PCA9534A is pin-to-pin and I2C address compatible with the PCF8574A. However, software changes are required due to the enhancements in the PCA9534A over the PCF8574A.

The PCA9534A is a low-power version of the PCA9554A. The only difference between the PCA9534A and PCA9554A is that the PCA9534A eliminates an internal I/O pullup resistor, which dramatically reduces power consumption in the standby mode when the I/Os are held low.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren