6-pin (DBV) package image

REG710NA-5/3K AKTIV

DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 5-V-Ausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REG710NA-5/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von REG710-5

  • Wide Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Automatic Step-Up and Step-Down Operation
  • Low Input Current Ripple
  • Low Output Voltage Ripple
  • Minimum Number of External Components—No Inductors
  • 1-MHz Internal Oscillator Allows Small Capacitors
  • Shutdown Mode
  • Thermal and Current Limit Protection
  • Six Fixed Output Voltages Available:
    • 2.5 V, 2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, 5.5 V

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von REG710-5

The REG710 family of devices are switched capacitor voltage converters that generate regulated, low-ripple output voltage from an unregulated input voltage. A wide input supply voltage from 1.8 V to 5.5 V makes the REG710 family of devices ideal for a variety of battery sources, such as single-cell Li-Ion, or 2-cell and 3-cell nickel-based or alkaline-based chemistries.

The input voltage may vary above and below the output voltage and the output remains in regulation. The device works as step-up or step-down converters without the need of an inductor, providing low EMI DC-DC conversion. The high switching frequency allows the use of small surface-mount capacitors, saving board space and reducing cost. The REG710 device is thermally protected and current limited, protecting the load and the regulator during fault conditions. Typical ground pin current (quiescent current) is 65 μA with no load, and less than 1 μA in shutdown mode.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REG710NA-5/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren