Startseite Schnittstelle USB-ICs USB-Redriver & -Multiplexer

SN65EL11

AKTIV

Fanout-Puffer, PECL/ECL, 1:2

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 5-V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer datasheet 26 Nov 2008
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65EL11 IBIS Model Version 1.1

SLLM048.ZIP (15 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos