Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65EPT22

AKTIV

3,3 V, Dual-LVTTL/LVCMOS zu Differenzial-LVPECL-Puffer

Produktdetails

Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal CMOS, LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal CMOS, LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 3.3V LVTTL to LVPECL Buffer
  • Operating Range
    • LVPECL VCC = 3.0 V to 3.6 V With
      GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies to 2.0 GHz (typ)
  • 420 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic HIGH Output Value for Open Input
    Conditions
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100ELT23
  • PNP Single Ended Inputs for Minimal Loading
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

All other trademarks are the property of their respective owners

  • Dual 3.3V LVTTL to LVPECL Buffer
  • Operating Range
    • LVPECL VCC = 3.0 V to 3.6 V With
      GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies to 2.0 GHz (typ)
  • 420 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic HIGH Output Value for Open Input
    Conditions
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100ELT23
  • PNP Single Ended Inputs for Minimal Loading
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

All other trademarks are the property of their respective owners

The SN65EPT22 is a low power dual LVTTL to LVPECL translator device. The device includes circuitry to maintain known logic HIGH level when inputs are in open condition. The SN65EPT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

The SN65EPT22 is a low power dual LVTTL to LVPECL translator device. The device includes circuitry to maintain known logic HIGH level when inputs are in open condition. The SN65EPT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet SN65EPT22 3.3 V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Buffer datasheet (Rev. B) PDF | HTML 19 Nov 2014
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65EPT22 IBIS Model

SLLM165.ZIP (13 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos