Startseite Schnittstelle UARTs

TL16C550C

AKTIV

Einzel-UART mit 16-Byte-FIFOs und automatischer Durchflussregelung

Produktdetails

Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 PLCC (FN) 44 307.3009 mm² 17.53 x 17.53 TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TL16C550D AKTIV Asynchrones Kommunikationselement mit Autoflow-Control This device has enhanced features: higher max data rate, 1.5Mbps & extended supply range, 2.5V to 5.0V.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TL16C550C Asynchronous Communications Element with Autoflow Control datasheet (Rev. I) PDF | HTML 26 Mär 2021
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​