3-pin (KCS) package image

TL783CKCSE3 AKTIV

Einstellbarer linearer Spannungsregler, 700 mA, 125 V

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS7A4001DGNR AKTIV Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TL783 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-220 (KCS) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TL783

  • Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
  • 700-mA Output Current
  • Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
  • 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
  • 0.15% Typical Output Voltage Regulation
  • 76-dB Typical Ripple Rejection

Beschreibung von TL783

The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren