16-pin (RGT) package image

TLV62150ARGTT AKTIV

Abwärtswandler, 4-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV62150ARGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV62150A

  • DCS-Control™ Topology
  • Input Voltage Range: 4 V to 17 V
  • Up to 1-A Output Current
  • Adjustable Output Voltage from 0.9 to 5 V
  • Pin-Selectable Output Voltage (nominal, + 5%)
  • Programmable Soft Start and Tracking
  • Seamless Power Save Mode Transition
  • Quiescent Current of 19 µA (Typical)
  • Selectable Operating Frequency
  • Power Good Output
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Short Circuit Protection
  • Over Temperature Protection
  • For Improved Feature Set, see TPS62150
  • Pin to Pin compatible with TLV62130
  • Available in a 3-mm × 3-mm, VQFN-16 Package

Beschreibung von TLV62150A

The TLV62150x device is an easy-to-use synchronous step-down DC-DC converter optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.5 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output voltage accuracy by use of the DCS-Control™ topology.

With their wide operating input voltage range of 4 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either a Li-Ion or other batteries as well as from 12 V intermediate power rails. It supports up to 1-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 5 V (with 100% duty cycle mode).

The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking configurations. Power sequencing is also possible by configuring the Enable and open-drain Power Good pins.

In Power Save Mode, the devices draw quiescent current of about 19 µA from VIN. Power Save Mode, entered automatically and seamlessly if load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In Shutdown Mode, the device is turned off and shutdown current consumption is less than 2 µA.

The devices is packaged in a 16-pin VQFN package measuring 3 mm × 3 mm (RGT).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV62150ARGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren