8-pin (DGN) package image

TLV76701DGNR AKTIV

Linearer (LDO) Spannungsregler, 1 V, 16 A mit einstellbarer und fester Ausgangsspannung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TLV767

  • VIN: 2.5 V to 16 V
  • VOUT:
    • 0.8 V to 14.6 V (adjustable)
    • 0.8 V to 6.6 V (fixed, 50-mV steps)
  • 1% output accuracy over load and temperature
  • Low IQ: 50 µA (typical, ~1.5 µA in shutdown)
  • Internal soft-start time: 500 µs (typical)
  • Fold-back current limiting and thermal protection
  • Stable with 1-µF ceramic capacitors
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 46 dB at 1 MHz
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 6-pin 2-mm × 2-mm WSON
    • 8-pin 3-mm x 3-mm HVSSOP
    • 5-pin 2.9-mm x 1.6-mm SOT-23

Beschreibung von TLV767

The TLV767 is a wide input linear voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 1 A of load current. The output range is from 0.8 V to 6.6 V or up to 14.6 V in the adjustable version.

Additionally, the TLV767 has a 1% output accuracy that can meet the needs of low voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

The TLV767 is designed to have a much lower IQ than traditional wide-VIN regulators, thus making the device well positioned to meet the needs of increasingly stringent standby power requirements. When disabled, the TLV767 draws only 1.5 µA of IQ.

The internal soft-start time and foldback current limit reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance.

Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70 dB at 1 kHz and 46 dB at 1 MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. To allow for more flexibility, the TLV767 has both fixed and adjustable versions.

The TLV767 is available in a 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON (DRV), an 8-pin 3-mm x 3-mm HVSSOP (DGN), and a 5-pin 2.9-mm x 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren