8-pin (DGN) package image

TPS2052CDGNR AKTIV

2-Kanal 0,5A-Ladung, 4,5-5,5V, 70mΩ USB-Leistungsschalter, aktiv-hoch, Ausgangsentladung, Rückwärtss

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2052CDGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2052C

  • Dual Power Switch Family
  • Rated Currents of 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A
  • Accurate ±20% Current Limit Tolerance
  • Fast Overcurrent Response – 2 µs (Typical)
  • 70-mΩ (Typical) High-Side N-Channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Reporting (FLTx)
  • Selected Parts With (TPS20xxC) and Without
    (TPS20xxC-2) Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Built-in Softstart
  • Pin for Pin With Existing
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C

Beschreibung von TPS2052C

The TPS20xxC and TPS20xxC-2 dual power-distribution switch family is intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits may be encountered. This family offers multiple devices with fixed current-limit thresholds for applications between 0.5 A and 2 A.

The TPS20xxC and TPS20xxC-2 dual family limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overcurrent response time eases the burden on the main 5 V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2052CDGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren