8-pin (DGN) package image

TPS2060DGNR AKTIV

2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Reverse Blocking

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2060DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2060

  • 70-mΩ High-Side MOSFET
  • 1.5-A Continuous Current
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Accurate Current Limit (1.6 A min, 2.6 A max)
  • Operating Range: 2.7 V to 5.5 V
  • 0.6-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • Deglitched Fault Report (OC)
  • No OC Glitch During Power Up
  • 1-µA Maximum Standby Supply Current
  • Reverse Current Blocking
  • TPS2060/64 Temperature Range: 0°C to 70°C
  • TPS2068/69 DGN Package Temperature Range: –40°C to 85°C
  • TPS2068 D Package Temperature Range:
    0°C to 70°C
  • UL Listed – File No. E169910
  • TPS2068/69: CB Certified
  • APPLICATIONS
    • Heavy Capacitive Loads
    • Short-Circuit Protections

Beschreibung von TPS2060

The TPS206x power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. This device incorporates 70-mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require single or dual power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the device limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx) logic output low. When continuous heavy overloads and short-circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures that the switch remains off until valid input voltage is present. Current limit is typically 2.1 A.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2060DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren