8-pin (DRB) package image

TPS2062ADRBR AKTIV

2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 1,6 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-Low

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
TPS2062ADR AKTIV 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 1,6 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-Low Same device in different package

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2062ADRBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
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
Weitere TPS2062A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2062A

  • 70mΩ High-Side MOSFET
  • 1A Continuous Current
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Accurate Current-Limit (1.2A min, 2A max)
  • Operating Range: 2.7V to 5.5V
  • 0.6ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • Deglitched Fault Report ( OCx)
  • No OCx Glitch During Power Up
  • 1µA Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Built-in Soft-Start
  • UL Listed -- File No. E169910, Both Single and Ganged Channel Configuration

Beschreibung von TPS2062A

The TPS206xA power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. The TPS206xA family is pin-for-pin compatible with the TPS206x family with a tighter overcurrent tolerance. This family of devices incorporates two 70mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.

Each device limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present. Individual channels indicate the presence of an overcurrent condition by asserting its corresponding OCx output (active low). Thermal protection circuitry disables the device during overcurrent or short-circuit events to prevent permanent damage. The device recovers from thermal shutdown automatically once the device has cooled sufficiently. The device provides undervoltage lockout to disable the device until the input voltage rises above 2.0V. The TPS206xA is designed to current limit at 1.6A typically per channel.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2062ADRBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren