6-pin (DBV) package image

TPS2552DBVR-1 AKTIV

0,075 A – 1,7 A (einstellbar) ILIMIT, 2,5–6,5 V, 85 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low, Latch-off,

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2552DBVT-1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2552-1

  • Up to 1.5-A Maximum Load Current
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.7 A (Typical)
  • Meets USB Current-Limiting Requirements
  • Backwards Compatible With TPS2550 and TPS2551
  • Adjustable Current Limit: 75 mA to 1700 mA (Typical)
  • Constant-Current (TPS255x) and Latch-Off (TPS255x-1) Versions
  • Fast Overcurrent Response - 2 µs (Typical)
  • 85-mΩ High-Side MOSFET (DBV Package)
  • Reverse Input-Output Voltage Protection
  • Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
  • Built-In Soft Start
  • 15-kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (With External Capacitance)
  • UL Listed – File No. E169910 and NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • See the TI Switch Portfolio

Beschreibung von TPS2552-1

The TPS255x and TPS255x-1 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered and provide up to 1.5 A of continuous load current. These devices offer a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typical) through an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.

TPS255x devices limit the output current to a safe level by using a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. TPS255x-1 devices provide circuit breaker functionality by latching off the power switch during overcurrent or reverse-voltage situations. An internal reverse-voltage comparator disables the power-switch when the output voltage is driven higher than the input to protect devices on the input side of the switch. The FAULT output asserts low during overcurrent and reverse-voltage conditions.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2552DBVT-1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren