32-pin (RHB) package image

TPS25830QWRHBTQ1 AKTIV

USB-Typ-C®- und SDP/CDP-Ladeport-Wandler mit Kurzschluss-/BATT-Schutz und Kabelkompensation
AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25830QWRHBRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS25830-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • HBM ESD classification level H2
    • CDM ESD classification level C5
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Synchronous buck DC/DC regulator
    • Input voltage range: 4.5 V to 36 V
    • Output current: 3.5 A
    • 5.1-V output voltage with ±1% accuracy
    • Current mode control
    • Adjustable frequency: 300 kHz to 2.2 MHz
    • Frequency synchronization to external clock
    • FPWM with spread-spectrum dithering
    • Internal compensation for ease of use
  • Compliant to USB-IF standards
    • USB Type-C Rev 1.3
      • CC logic, VCONN source and discharge
      • USB cable polarity detection (POL)
    • CDP/SDP mode per USB BC1.2
    • Automatic DCP modes (TPS25831-Q1 only)
      • DCP shorted mode and YD/T 1591-2009
      • 2.7-V divider 3 mode
      • 1.2-V mode
  • Optimized for USB power and communication
    • User-programmable USB current limit
    • Cable droop compensation up to 1.5 V
    • High bandwidth data switches on DP and DM (TPS25830-Q1 only)
    • NTC input for intelligent thermal management (TPS25831-Q1 only)
  • Integrated protection
    • VBUS Short-to-VBAT protection
    • DP_IN and DM_IN Short-to-VBAT and VBUS
    • CC1 and CC2 Short-to-VBAT protection
    • DP_IN, DM_IN, CCx IEC 61000-4-2 rated
      • ±-8kV contact and ±15-kV air discharge
  • Fault flag reports
  • 32-pin QFN package with wettable flank

Beschreibung von TPS25830-Q1

The TPS2583x-Q1 is a USB Type-C and BC1.2 charging port controller that includes a synchronous DC/DC converter. With cable droop compensation, the VBUS voltage remains constant regardless of load current, ensuring connected portable devices are charged at optimal current and voltage.

The TPS2583x-Q1 also integrates short-to-battery protection on VBUS, CC1, CC2, DM_IN and DP_IN pins. These pins can withstand voltage up to 18 V.

The TPS25830-Q1 includes high bandwidth analog switches for DP and DM pass-through, while the TPS25831-Q1 includes a thermistor input pin and thermal warning flag for user programmable thermal overload protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25830QWRHBRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren