6-pin (DSE) package image

TPS3703A4330DSERQ1 AKTIV

Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3703-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B
  • Functional Safety-Capable
  • Input voltage range: 1.7 V to 5.5 V
  • Undervoltage lockout (UVLO): 1.7 V
  • Low quiescent current: 7 µA (Max)
  • High threshold accuracy:
    • ± 0.25% (typical)
    • ± 0.7% (–40°C to +125°C)
  • Fixed window threshold levels
    • 50-mV steps from 500 mV to 1.3 V
    • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 2.9 V 3.3 V, 5 V
    • Available in UV threshold only
    • Window tolerance available from ±3% to ±7%
  • User adjustable voltage threshold levels
  • Internal glitch immunity and hysteresis
  • Fixed time delay options: 50 µs, 1 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 100 ms, 200 ms
  • Programmable time delay option with a single external capacitor
  • Open-drain active low UV and OV monitor
  • RESET voltage latching output mode

Beschreibung von TPS3703-Q1

The TPS3703-Q1 device is an integrated overvoltage (OV) and undervoltage (UV) monitor or reset IC in industry’s smallest 6-pin DSE package. This highly accurate voltage supervisor is ideal for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Low threshold hysteresis prevent false reset signals when the monitored voltage supply is in its normal range of operation. Internal glitch immunity and noise filters further eliminate false resets resulting from erroneous signals.

The TPS3703-Q1 does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems. The Capacitor Time (CT) pin is used to select between the two available reset time delays designed into each device and also to adjust the reset time delay by connecting a capacitor. A separate SENSE input pin and VDD pin allow for the redundancy sought by high-reliability systems.

This device has a low typical quiescent current specification of 4.5 µA (typical). The TPS3703-Q1 is suitable for automotive applications and is qualified for AEC-Q100 Grade 1.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren