6-pin (DSE) package image

TPS3899DL28DSER AKTIV

Nanopower-Supervisor mit programmierbarer Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3899

  • Functional Safety-Capable
  • Precision voltage and push-button monitor
  • VDD range: 0.85V to 6V ( DL and PL outputs)
  • VDD range: 1V to 6V ( PH output)
  • Programmable sense and reset delay
  • Nano quiescent current: 125nA (typical)
  • High threshold accuracy: ±0.5% (typical)
  • Precision hysteresis: 5% (typical)
  • Adjustable threshold voltage: 0.505V (typical)
  • Fixed threshold voltage: 0.8V to 5.4V
    • Fixed threshold level available in 100mV steps
  • Multiple output topologies
    • DL: open-drain active-low
    • PL: push-pull active-low
    • PH: push-pull active-high
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5mm × 1.5mm WSON

Beschreibung von TPS3899

The TPS3899 is a nano power, precision voltage supervisor with ±0.5% threshold accuracy and programmable sense and reset time delay in a 6 pin space saving 1.5mm x 1.5mm WSON package. The TPS3899 is a feature-rich voltage supervisor that offers the smallest total solution size in its class. Built-in hysteresis along with programmable delay prevent false reset signals when monitoring a voltage rail or push button signals.

The separate VDD and SENSE pins allow for the redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor rail voltages other than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. Both CTS and CTR provide delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. CTS also functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails and operates as a "manual reset" that can be used to force a system reset.

The precision performance, best in-class features in a compact form factor, makes the TPS3899 an ideal solution for wide ranging industrial and battery-powered applications such as Factory/Building Automation, Motor Drives, and consumer products. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TA).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren