32-pin (RHB) package image

TPS40132RHBT NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Zweikanaliger mehrphasiger Regler mit 600 mV, 0,8 % Referenz

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
TPS40132RHBT wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS40322RHBT AKTIV Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPS40132 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS40132

  • Supports 5-V Output
  • Two-Phase Interleaved Operation
  • Operates With Pre-Biased Outputs
  • 1-V to 40-V Power Stage Operation Range
  • Requires VIN5 @ 50 mA (typ) Depending on External MOSFETs and Switching Frequency
  • 10-µA Shutdown Current
  • Programmable Switching Frequency up to 1 MHz/Phase
  • Current Mode Control with Forced Current Sharing
  • 0.6V Reference Voltage with 0.8% Accuracy from 0°C to 85°C Temperature Range
  • Resistive Divider Sets Direct Output Overvoltage Threshold.
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • Resistive or Inductor’s DCR Current Sensing
  • 32-Pin QFN Package
  • Can Be Used with TPS40120 to Provide a 6-Bit Digitally Controlled Output

Beschreibung von TPS40132

The TPS40132 is a two-phase synchronous buck controller that is optimized for low-output voltage, high-output current applications powered from a supply between 1 V and 40 V. A multi-phase converter offers several advantages over a single power stage including lower current ripple on the input and output capacitors, faster transient response to load steps, improved power handling capabilities, and higher system efficiency.

Each phase can be operated at a switching frequency up to 1 MHz, resulting in an effective ripple frequency of up to 2 MHz at the input and the output. The two phases operates 180 degrees out-of-phase.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren