10-pin (DRC) package image

TPS40193DRCR AKTIV

4,5-V- bis 18-V-, 20-A-, 300-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS40193DRCRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40193DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS40193

  • Input Operating Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Up to 20-A Output Currents
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • 0.5%, 591-mV Reference
  • Switching Frequency
    • TPS40192: 600 kHz
    • TPS40193: 300 kHz
  • Three Selectable Thermally Compensated Short-Circuit Protection Levels
  • Hiccup Restart from Faults
  • Internal 5-V Regulator
  • High-Side and Low-Side MOSFET ON-resistance (RDS(on)) Current Sensing
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package
  • Internal 4-ms Soft-Start Time
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C

Beschreibung von TPS40193

TPS40192 and TPS40193 are cost-optimized synchronous buck controllers that operate from 4.5 V to 18 V input. These controllers implement a voltage-mode control architecture with the switching frequency fixed at either 600 kHz (TPS40192) or 300 kHz (TPS40193). The higher switching frequency facilitates the use of smaller inductor and output capacitors, thereby providing a compact power-supply solution. An adaptive anti-cross conduction scheme is used to prevent shoot through current in the power FETs.

Short circuit detection is done by sensing the voltage drop across the low-side MOSFET when it is on and comparing it with a user selected threshold of 100 mV, 200 mV or 280 mV. The threshold is set with a single external resistor connected from COMP to GND. This resistor is sensed at startup and the selected threshold is latched. Pulse-by-pulse limiting (to prevent current runaway) is provided by sensing the voltage across the high-side MOSFET when it is on and terminating the cycle when the voltage drop rises above a fixed threshold of 550 mV. When the controller senses an output short circuit, both MOSFETs are turned off and a timeout period is observed before attempting to restart. This behavior provides limited power dissipation in the event of a sustained fault.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40193DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren