10-pin (DRC) package image

TPS40304ADRCR AKTIV

3-V- bis 20-V-, 25-A-, 600-kHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS und weitem Betriebstemperaturbereich

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40304ADRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 145
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS40304A

  • Input Voltage Range from 3 V to 20 V
  • Fixed 600-kHz Switching Frequency
  • High- and Low-Side FET RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Thermally Compensated OCP Levels
  • Programmable Soft-Start
  • 591-mV, 1% Reference Voltage
  • Voltage Feed-Forward Compensation
  • Supports Pre-Biased Output
  • Frequency Spread Spectrum
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package with Ground
    Connection to Thermal Pad
  • APPLICATIONS
    • POL Modules
    • Printer
    • Digital TV
    • Telecom

Beschreibung von TPS40304A

The TPS40304A is a cost-optimized synchronous buck controller that operates from 3-V to 20-V input. The controller implements a voltage-mode control architecture with input-voltage feed-forward compensation that responds instantly to input voltage change. The switching frequency is fixed at 600 kHz.

Frequency Spread Spectrum feature adds dither to the switching frequency, significantly reducing the peak EMI noise and making it much easier to comply with EMI standards.

The TPS40304A offers design with a variety of user programmable functions, including soft-start, overcurrent protection (OCP) levels, and loop compensation.

The OCP level is programmed by a single external resistor connected from LDRV pin to circuit ground. During initial power on, the TPS40304A enters a calibration cycle, measures the voltage at the LDRV pin, and sets an internal OCP voltage level. During operation, the programmed OCP voltage level is compared to the voltage drop across the low-side FET when it is on to determine whether there is an overcurrent condition. The TPS40304A then enters a shutdown and restart cycle until the fault is removed.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40304ADRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren