32-pin (RHB) package image

TPS40322RHBT AKTIV

Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40322RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS40322

  • Dual-Output or Two-Phase Synchronous Buck
    Controller
  • 180° Out-of-Phase Reduces Input Ripple
  • Input Voltage Range: 3 V to 20 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.6 V
  • Adjustable Frequency: 100 kHz to 1 MHz
  • Bidirectional SYNC Pin With 0°/180° or 90°/270°
    Phase Shift
  • Voltage Mode Control With Input Feedforward
  • Accurate Current Sharing for Two-Phase
    Operation
  • Individual Power Good Outputs
  • Individual Enable and Programmable Soft Start,
    With Pre-Bias Start-Up
  • ±0.5%, 600-mV Reference
  • Output UV/OV Protection and Input Undervoltage
    Lockout
  • Individual Overcurrent Limit Setting
  • Hiccup Overcurrent Protection
  • Accurate Inductor DCR or Resistive Current
    Sensing
  • Remote Sense for Two-Phase Applications
  • Internal N-Channel FET Drivers
  • Integrated Bootstrap Switches
  • Available in 5-mm × 5-mm 32-Pin VQFN Package

Beschreibung von TPS40322

The TPS40322 device is a dual-output, synchronous buck controller. It can also be configured as a single-output, two-phase controller. The 180° out-of-phase operation reduces the input current ripple and extends the input capacitor lifetime. Bidirectional master and slave synchronization function provides evenly distributed phase shift for a four-output system that reduces input ripple further and attenuates the system noise.

The wide input range can support 3.3-V, 5-V, and 12-V buses. The accurate reference voltage satisfies the precision voltage needed by ASICs and potentially reduces the output capacitance requirement. Separate PGOOD signals provide flexibility for system monitoring and sequencing. The two channels are independently controlled and each soft-start time is programmable. Voltage mode control is implemented to reduce noise sensitivity and also ensures low duty ratio conversion.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS40322RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren