32-pin (RHB) package image

TPS51513RHBT AKTIV

3-V- bis 28-V-Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit integrierten Gate-Treibern

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Dieses Produkt ist für bestehende Designs erhältlich. Bei neuen Designs empfehlen wir jedoch, eine Alternative in Betracht zu ziehen.
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS56637RPAR AKTIV Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 6 A, mit ULQ-Modus Integrated FET converter for higher efficiency in a smaller solution size

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51513RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TPS51513 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 100
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS51513

  • Minimum External Parts Count
  • Includes Accurate Output Current Monitor with Programmable Clamp Voltage
  • 3-Bit DAC Selects 1 of 8 Output Voltages
  • Custom VID Definition Available
  • Supports VID-on-the-Fly Voltage Changes
  • ±8-mV VCORE Accuracy Over Line/Load/Temp.
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Patented Output Overshoot Reduction (OSR) Reduces Output Capacitance
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning Including No-Droop Option
  • Selectable 250/300/350/500 kHz Frequency
  • Accurate, 8-level Selectable Current Limit
  • 3-V to 28-V Conversion Voltage Range
  • Fast FET Driver w/Integrated Boost Diode
  • 5 mm × 5 mm, 32-Pin QFN PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • General IC VCORE Applications

Beschreibung von TPS51513

The TPS51513 is a single-phase synchronous buck controller with integrated gate drivers. Advanced control features such as the D-CAP+ architecture and OSR™ overshoot reduction provide fast transient response, low output capacitance and high efficiency. The TPS51513 supports a wide range of IC VCORE applications with an integrated 3-bit DAC. It also provides a full complement of signal I/O including a sleep mode control (SLP), two power good signals (PGOOD and PG), and an analog current monitor (IMON). Logic inputs are compatible with either 1-V or 3.3-V logic levels. VCORE slew rates are controlled with one resistor. In addition, the TPS51513 includes high-current FET gate drivers with an integrated P/N junction diode to drive N-channel FETs with low switching loss. The TPS51513 is available in the 5 mm × 5 mm, 32-pin QFN package and operates between –10°C and 100°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51513RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren