32-pin (RSM) package image

TPS51632QRSMRQ1 AKTIV

Abwärtscontroller NVIDIA Tegra, 2,5 bis 24 V, 3/2/1 Phasen, für Anwendungen in der Automobilindustri

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51632QRSMTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RSM) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS51632-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
    • Device Human Body Model ESD Classification Level H2
    • Device Charged Device Model ESD Classification Level C3B
  • Selectable Phase Count: 3, 2, or 1
  • Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) Digital Interface
  • I2C Interface for VID Control and Telemetry With Eight Device Addresses
  • D-CAP+ Control for Fast Transient Response
  • Dynamic Phase Add and Drop Operation
  • Switching Frequency: 300 kHz to 1 MHz
  • Digital Current Monitor
  • 7-Bit DAC Output Range: 0.50-V to 1.52-V
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning, or Zero Slope Load-Line
  • Patented AutoBalance Phase Balancing
  • Selectable 8-Level Current Limit
  • 2.5-V to 24-V Conversion Voltage Range
  • 4-mm x 4-mm, 32-Pin, VQFN Power-Pad Package

Beschreibung von TPS51632-Q1

The TPS51632-Q1 device is a driverless step-down controller with serial control. Advanced features such as D-CAP+ architecture provide fast transient response, lowest output capacitance, and high efficiency. The TPS51632-Q1 device supports both I2C and DVFS interfaces for dynamic control of the output voltage and current monitor telemetry. It also has dynamic phase add and drop control and enters single-phase, discontinuous-current-mode operation to maximize light-load efficiency.

The TPS51632-Q1 device supports Tegra requirements for PGOOD interrupts for MaxVID violations and near OCP conditions. This interrupt behavior is programmable via I2C. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the features. The TPS51604-Q1 driver is designed specifically for this generation of controllers. The TPS51632-Q1 device is packaged in a space saving, thermally-enhanced 32-pin VQFN and is rated to

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51632QRSMTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren