40-pin (RHA) package image

TPS51727RHAR AKTIV

Zweiphasen-D-CAP+™ Mode-Abwärts-Power-Management-IC für Anwendungen mit 50 A+

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51727RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 100
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS51727

  • Seamless Phase Add/Drop Enables Maximum Efficiency Under Any Load Condition
  • Minimum External Parts Count
  • ±8 mV VOUT Accuracy Over Line/Load/Temp.
  • 5-Bit DAC with 0.4-V to 1.25-V Output Range Supports Wide Range of Applications
  • Optimized Efficiency at Light & Heavy Loads
  • Patent Pending Output Overshoot Reduction (OSR™)
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning
  • Selectable 200/300/400/500 kHz Frequency
  • Pat. pending AutoBalance Phase Balancing
  • Supports Resistor or Inductor DCR Current Sensing
  • Accurate, Selectable Current Limit
  • 4.5-V to 28-V Conversion Voltage Range
  • Fast MOSFET Driver w/Integrated Boost Diode
  • Integrated OVP Can Be Disabled Thermal Sensor and Output Power Monitor
  • Small 6 × 6, 40-Pin QFN PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • High-Current, Low-Voltage Applications for Adapter, Battery, NVDC or 5-V/12-V Rails

Beschreibung von TPS51727

The TPS51727 is a complete, step down controller with integrated gate drivers. The PCNT pin enables operation in dual or single-phase mode to optimize efficiency depending on the load requirements. The advanced D-CAP+ architecture provides fast transient response with minimum output capacitance. The DAC supports VID-on-the-fly transitions to optimize the output voltage to the operating state of the system to meet idle power requirements. The auto-skip feature of the TPS51727 optimizes light-load efficiency in both single and dual phase operation. System management features include an adjustable thermal sensor, output power monitoring and sleep state controls. Adjustable control of VOUT slew rate and voltage positioning are provided. In addition, the TPS51727 includes two high-current MOSFET gate drivers to drive high and low side N-channel MOSFETs with exceptionally high speed and low switching loss The PCNT and VID0 through VID4, pins have flexible LV I/O thresholds that enable interface with logic voltages from 1.0 V to 3.6 V. The TPS51727 is packaged in a space saving, thermally enhanced, RoHS compliant 40-pin QFN and is rated to operate from -10°C to 100°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51727RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren