16-pin (RGT) package image

TPS53219ARGTT AKTIV

3 V bis 28 V, 20 A, Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit Eco-Mode

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS53219ARGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS53219A

  • Conversion input voltage range: 3 V to 28 V
  • VDD input voltage range: 4.5 V to 25 V
  • Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
  • Wide output load range: 0 A to > 20 A
  • Built-in 0.6-V (±0.8%) reference
  • Built-in LDO linear voltage regulator
  • Auto-skip Eco-Mode™ for light-load efficiency
  • D-CAP™ mode with 100-ns load-step response
  • Adaptive ON-time control architecture with 8 selectable frequency settings
  • 4700ppm/°C RDS(on) current sensing
  • 0.7-ms, 1.4-ms, 2.8-ms and 5.6-ms selectable internal voltage servo soft start
  • Pre-charged start-up capability
  • Built-in output discharge
  • Open-drain power-good output
  • Integrated boost switch
  • Built-In OVP/UVP/OCP
  • Thermal shutdown (non-latch)
  • 3-mm × 3-mm QFN, 16-Pin (RGT) package

Beschreibung von TPS53219A

The TPS53219A device is a small-sized single buck controller with adaptive ON-time D-CAP mode control. The device is suitable for low output voltage, high current, PC system power rail and similar point-of-load (POL) power supplies in digital consumer products. The small package and minimal pin-count save space on the PCB, while the dedicated EN pin and pre-set frequency selections simplify the power supply design. The skip mode at light load conditions, strong gate drivers, and low-side FET RDS(on) current sensing supports low-loss and high efficiency, over a broad load range. The conversion input voltage (high-side FET drain voltage) range is between 4.5 V and 25 V, and the output voltage range is between 0.6 V and 5.5 V. The TPS53219A is available in a 16-pin, QFN package specified from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS53219ARGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren