14-pin (PWP) package image

TPS54225PWPR AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V, 2 A) in HTSSOP-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54225PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS54225

  • D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    – 160 mΩ (High Side) and 110 mΩ (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10 µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
  • APPLICATIONS
    • Wide Range of Applications for Low Voltage System
      • Digital TV Power Supply
      • High Definition Blu-ray Disc™ Players
      • Networking Home Terminal
      • Digital Set Top Box (STB)

D-CAP2, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments. Blu-ray Disc is a trademark of Blu-ray Disc Association.

Beschreibung von TPS54225

The TPS54225 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54225 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54225 uses the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components.

The TPS54225 also has a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VCC input , and from 2-V to 18-V VIN input power supply voltage. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 5.5 V. The device also features an adjustable slow start time and a power good function. The TPS54225 is available in the 14 pin HTSSOP package, and designed to operate from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54225PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren