8-pin (DDA) package image

TPS54332DDA AKTIV

Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54332DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TPS54332

  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Adjustable output voltage down to 0.8 V
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High-efficiency at light loads with a pulse-skipping Eco-mode
  • Fixed 1-MHz switching frequency
  • Typical 1-µA shutdown quiescent current
  • Adjustable slow-start limits inrush currents
  • Programmable UVLO threshold
  • Overvoltage transient protection
  • Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown protection
  • Available in thermally enhanced, 8-pin SOIC PowerPAD™ integrated circuit package
  • Use TPS62933 for a 30 VIN converter with higher frequency, lower IQ, and improved EMI
  • Create a custom design using the TPS54332 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von TPS54332

The TPS54332 is a 28-V, 3.5-A non-synchronous buck converter that integrates a low-R DS(on) high-side MOSFET. To increase efficiency at light loads, a pulse-skipping Eco-mode feature is automatically activated. Furthermore, the 1-µA shutdown supply current allows the device to be used in battery-powered applications. Current mode control with internal slope compensation simplifies the external compensation calculations and reduces component count while allowing the use of ceramic output capacitors. A resistor divider programs the hysteresis of the input undervoltage lockout. An overvoltage transient protection circuit limits voltage overshoots during start-up and transient conditions. A cycle-by-cycle current limit scheme, frequency foldback and thermal shutdown protect the device and the load in the event of an overload condition. The TPS54332 is available in an 8-pin SOIC PowerPAD integrated circuit package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54332DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren