16-pin (PWP) package image

TPS54354PWPR AKTIV

4,5 V bis 20 V-Eingang, 1,8V, synchroner 3-A-Abwärts-SWIFT™-Wandler mit Low-Side-Gate-Treiber

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
TPS543320RPYR AKTIV Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V, 3 A Higher efficiency in a smaller package
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS62933DRLR AKTIV Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem IQ, 3,8 bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz, im SOT-583-Gehäuse Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54354PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TPS54354 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS54354

  • 100 mΩ, 4.5-A Peak MOSFET Switch for High Efficiency at 3-A Continuous Output Current
  • Uses External Lowside MOSFET or Diode
  • Fixed Output Versions — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • Internally Compensated for Low Parts Count
  • Synchronizes to External Clock
  • 180° Out of Phase Synchronization
  • Wide PWM Frequency — Fixed 250 kHz, 500 kHz or Adjustable 250 kHz to 700 kHz
  • Internal Slow Start
  • Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • 16-Pin TSSOP PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial & Commercial Low Power Systems
    • LCD Monitors and TVs
    • Computer Peripherals
    • Point of Load Regulation for High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and Microprocessors

PowerPAD and SWIFT are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS54354

The TPS5435x is a medium output current synchronous buck PWM converter with an integrated high side MOSFET and a gate driver for an optional low side external MOSFET. Features include a high performance voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions. The TPS5435x has an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches a preset value; an internal slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output to indicate valid output conditions. The synchronization feature is configurable as either an input or an output for easy 180° out of phase synchronization.

The TPS5435x devices are available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ Designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54354PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren