TPS55340PWPR AKTIV

5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS55340PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS55340

  • Internal 5-A, 40-V low-side MOSFET switch
  • 2.9-V to 32-V input voltage range
  • ±0.7% reference voltage
  • 0.5-mA operating quiescent current
  • 2.7-µA shutdown supply current
  • Fixed frequency current mode PWM control
  • Frequency adjustable from 100 kHz to 1.2 MHz
  • Synchronization capability to external clock
  • Adjustable soft-start time
  • Pulse skipping for higher efficiency at light loads
  • Cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, and UVLO protection
  • QFN-16 (3-mm × 3-mm) and HTSSOP-14 packages with PowerPAD™
  • Wide –40°C to 150°C operating TJ range
  • Create a custom design using the TPS55340 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von TPS55340

The TPS55340 is a monolithic, nonsynchronous, switching regulator with integrated 5-A, 40-V power switch. The device can be configured in several standard switching-regulator topologies, including boost, SEPIC, and isolated flyback. The device has a wide input voltage range to support applications with input voltage from multicell batteries or regulated 3.3-V, 5-V, 12-V, and 24-V power rails.

The TPS55340 regulates the output voltage with current mode PWM (pulse width modulation) control, and has an internal oscillator. The switching frequency of PWM is set by either an external resistor or by synchronizing to an external clock signal. The user can program the switching frequency from 100 kHz to 1.2 MHz.

The device features a programmable soft-start function to limit inrush current during start-up and has other built-in protection features including cycle-by-cycle overcurrent limit and thermal shutdown.

The TPS55340 is available in a small 3-mm × 3-mm 16-pin QFN as well as 14-pin HTSSOP packages with PowerPAD for enhanced thermal performance.

The 5-A, 40-V TPS55340 boost converter in the HTSSOP-14 package is pin-to-pin compatible with the 3-A, 40-V TPS61175, and it extends the maximum input voltage from 18 V to 32 V.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS55340PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren