8-pin (DDA) package image

TPS566250DDAR AKTIV

4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-Abwärtswandler mit VID-Steuerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS566250DDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS566250

  • Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle
    Applications
    • 44 mΩ (High Side) and 23 mΩ (Low Side)
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 1.87 V with
    5.5-mV Feedback Voltage Step
  • VID Control with Multibyte Interface with
    Read-Back
  • ±1% Output Voltage at 25°C for VID Control at
    12 V VIN / 1.1 V VOUT
  • D-CAP2™ Control Mode
  • Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light
    Load and Low Output Voltage Ripple
  • 650-kHz Switching Frequency
  • Fixed Soft Start: 1 ms
  • Monotonic Pre-Biased Soft Start
  • Hiccup Timer for Overload Protection

Beschreibung von TPS566250

The TPS566250 is a synchronous buck converter that enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count and low standby current solution.

After the initial power-up, the output voltage can be changed by codes sent to the IC via an I2C compatible VID Control bus.

The main control loops of the TPS566250 use the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Advanced Eco-mode™ operation at light loads. Advanced Eco-mode™ allows the TPS566250 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS566250 is able to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR, ceramic capacitors.

The device offers on chip overcurrent, undervoltage lockout and thermal shutdown protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS566250DDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren