10-pin (RPA) package image

TPS56637RPAR AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 6 A, mit ULQ-Modus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN-HR (RPA) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS56637

  • 4.5-V to 28-V input voltage range
  • 0.6-V to 13-V output voltage range
  • 6-A maximum continuous output current
  • Integrated 26-mΩ and 12-mΩ MOSFETs
  • 0.6-V ±1% Reference Voltage
  • D-CAP3™ control mode for fast transient response
  • Eco-mode™ and FCCM (forced continuous conduction mode) selectable for light-load operation through MODE pin
  • Internal 2-ms soft start
  • Built-in output discharge function
  • 500-kHz switching frequency
  • Power good indicator to monitor output voltage
  • Cycle by cycle over current limit
  • Non-latched protections for UV, OV, OT and UVLO
  • –40°C to +150°C operating junction temperature
  • Small 10-Pin 3.0-mm × 3.0-mm HotRod™ QFN Package
  • Available in WEBENCH® Power Designer to create custom designs

Beschreibung von TPS56637

The TPS56637 is a high efficiency, high-voltage input, easy-to-use synchronous buck converter with integrated MOSFETs.

With the wide operating input voltage range of 4.5 V to 28 V, the TPS56637 is ideally suited for systems powered from 12-V, 19-V, 24-V power-bus rails. It supports up to 6-A continuous output current at output voltages between 0.6 V and 13 V.

The TPS56637 uses DCAP3™ control mode to provide fast transient response, good line and load regulation, no requirement for external compensation, and supports low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP and MLCC.

The TPS56637 has both FCCM and Eco-mode™ operation modes for selection at light-load condition through configuration of MODE pin. To attain high efficiency at light load, Eco-mode™ could be selected. To support tight output voltage ripple requirement, FCCM could be selected.

The TPS56637 provides complete non-latched OV (Over-voltage), UV (Under-voltage), OC (Over-current), OT (Over-temperature) and UVLO (Under-voltage lock-out) protections combined with power good indicator and output discharge function features.

The TPS56637 is available in a 10-pin 3.0-mm x 3.0-mm HotRod™ QFN package and the junction temperature is specified from –40°C to 150°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren