Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

TPS59620

AKTIV

Zweiphasen-D-CAP+™-Mode-Abwärtsregler für IMVP6+ CPU/GPU Vcore in Embedded Computing

Produktdetails

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 1.5 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, SVID, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 2
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 1.5 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, SVID, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 2
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual Phase D-CAP+™Mode Step Down Controller for IMVP6+ CPU/GPU Vcore in Embedded datasheet 22 Mär 2010

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos