48-pin (RSL) package image

TPS59640RSLR AKTIV

Zweikanaliger Abwärtscontroller, SVID, D-CAP+, industrielle Anwendungen, zur Vcore-Versorgung von IM

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS59640RSLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RSL) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS59640

  • Intel IMVP-7 Serial VID (SVID) Compliant
  • Supports CPU and GPU Outputs
  • CPU Channel 1, 2, or 3 Phase
  • Single-Phase GPU Channel
  • Full IMVP-7 Mobile Feature Set Including Digital Current Monitor
  • 8-Bit DAC with 0.250-V to 1.52-V Output Range
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • VCORE Overshoot Reduction (OSR)
  • VCORE Undershoot Reduction (USR)
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning
  • 8 Independent Frequency Selections per Channel (CPU/GPU)
  • Patent Pending AutoBalance™ Phase Balancing
  • Selectable 8-Level Current Limit
  • 3-V to 28-V Conversion Voltage Range
  • Two Integrated Fast FET Drivers w/Integrated Boost FET
  • Internal Driver Bypass Mode for Use with DrMOS Devices
  • Small 6 × 6 , 48-Pin, QFN, PowerPAD Package

Beschreibung von TPS59640

The TPS51640A, TPS59640 and TPS59641 are dual-channel, fully SVID compliant IMVP-7 step-down controllers with two integrated gate drivers. Advanced control features such as D-CAP+ architecture with overlapping pulse support (undershoot reduction, USR) and overshoot reduction (OSR) provide fast transient response, lowest output capacitance and high efficiency. All of these controllers also support single-phase operation for light loads. The full compliment of IMVP-7 I/O is integrated into the controllers including dual PGOOD signals, ALERT and VR_HOT. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the IMVP-7 features. In addition, the controllers' CPU channel includes two high-current FET gate drivers to drive high-side and low-side N-channel FETs with exceptionally high speed and low switching loss. The TPS51601 or TPS51601A driver is used for the third phase of the CPU and the GPU channel.

The BOOT voltage (VBOOT) on the TPS51640A and TPS59640 is 0 V. The TPS59641 is specifically designed for a VBOOT level of 1.1 V.

These controllers are packaged in a space saving, thermally enhanced 48-pin QFN. The TPS51640A is rated to operate from –10°C to 105°C. The TPS59640 and TPS59641 are rated to operate from –40°C to 105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS59640RSLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren