10-pin (DGS) package image

TPS61016DGSR AKTIV

Synchroner Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, mit festem Ausgang von 3,3 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS610981DSET AKTIV Synchron-Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 3,3-V-Ausgangsspannung mit integriertem LDO

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61016DGS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPS61016 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61016

  • Integrated Synchronous Rectifier for Highest
    Power Conversion Efficiency (> 95%)
  • Start-Up Into Full Load With Supply Voltages as
    Low as 0.9 V, Operating Down to 0.8 V
  • 200-mA Output Current From 0.9-V Supply
  • Powersave-Mode for Improved Efficiency at Low
    Output Currents
  • Autodischarge Allows to Discharge Output
    Capacitor During Shutdown
  • Device Quiescent Current Less Than 50 µA
  • Ease-of-Use Through Isolation of Load From
    Battery During Shutdown of Converter
  • Integrated Antiringing Switch Across Inductor
  • Integrated Low Battery Comparator
  • Micro-Small 10-Pin MSOP or 3 mm × 3 mm QFN
    Package
  • EVM Available (TPS6101xEVM-157)

Beschreibung von TPS61016

The TPS6101x devices are boost converters intended for systems that are typically operated from a single- or dual-cell nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal hydride (NiMH), or alkaline battery.

The converter output voltage can be adjusted from 1.5 V to a maximum of 3.3 V, by an external resistor divider or, is fixed internally on the chip. The devices provide an output current of 200 mA with a supply voltage of only 0.9 V. The converter starts up into a full load with a supply voltage of only 0.9 V and stays in operation with supply voltages down to 0.8 V.

The converter is based on a fixed frequency, current mode, pulse-width-modulation (PWM) controller that goes automatically into power save mode at light load. It uses a built-in synchronous rectifier, so, no external Schottky diode is required and the system efficiency is improved. The current through the switch is limited to a maximum value of 1300 mA. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is completely isolated from the battery.

An autodischarge function allows discharging the output capacitor during shutdown mode. This is especially useful when a microcontroller or memory is supplied, where residual voltage across the output capacitor can cause malfunction of the applications. When programming the ADEN-pin, the autodischarge function can be disabled. A low-EMI mode is implemented to reduce interference and radiated electromagnetic energy when the converter enters the discontinuous conduction mode. The device is packaged in the micro-small space saving 10-pin MSOP package. The TPS61010 is also available in a 3 mm × 3 mm 10-pin QFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61016DGS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren