5-pin (DBV) package image

TPS61041QDBVRQ1 AKTIV

1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 250-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61041-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • 1.8-V to 6-V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range Up to 28 V
  • 400-mA (TPS61040-Q1) and 250-mA (TPS61041-Q1) Internal Switch Current
  • Up to 1-MHz Switching Frequency
  • 28-µA Typical No Load Quiescent Current
  • 1-µA Typical Shutdown Current
  • Internal Soft Start
  • Space-Saving, 5-Pin SOT-23 Package

Beschreibung von TPS61041-Q1

The TPS6104x-Q1 devices are high-frequency boost converters for automotive applications. The devices are ideal for generating output voltages up to 28 V from a pre-regulated low voltage rail, dual-cell NiMH/NiCd or a single-cell Li-Ion battery, supporting input voltages from 1.8 V to 6 V.

The TPS6104x-Q1 devices operate with a switching frequency up to 1 MHz, allowing the use of small external components such as ceramic as well as tantalum output capacitors. Combined with the space-saving, 5-pin SOT-23 package, the TPS6104x-Q1 devices accomplish a small overall solution size. The TPS61040-Q1 device has an internal 400-mA switch current limit, while the TPS61041-Q1 device has a 250-mA switch current limit, offering lower output voltage ripple and allowing the use of a smaller form factor inductor for lower-power applications.

The TPS6104x-Q1 devices operate in a pulse frequency modulation (PFM) scheme with constant peak current control. The combination of low quiescent current (28 µA typical) and the optimized control scheme enable operation of the devices at high efficiencies over the entire load current range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren