20-pin (RHL) package image

TPS61088RHLR AKTIV

Vollständig integrierter synchroner 10-A-Aufwärtswandler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61088RHLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHL) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61088

  • 2.7-V to 12-V input voltage range
  • 4.5-V to 12.6-V output voltage range
  • 10-A switch current
  • Up to 91% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 3 A
  • Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
  • 1.0-µA current into the VIN pin during shutdown
  • Resistor-programmable switch peak current limit
  • Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2 MHz
  • Programmable soft start
  • Output overvoltage protection at 13.2 V
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • Thermal shutdown
  • 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package
  • Create a custom design using the TPS61088 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von TPS61088

The TPS61088 is a high-power density, fully-integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088 has a wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single-cell or two-cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.

The TPS61088 uses adaptive constant off-time peak current control topology to regulate the output voltage. In moderate to heavy load condition, the TPS61088 works in pulse width modulation (PWM) mode. In light load condition, the device has two operation modes selected by the MODE pin. One is the pulse frequency modulation (PFM) mode to improve the efficiency and another one is forced PWM mode to avoid application problems caused by low switching frequency. The switching frequency in PWM mode is adjustable, ranging from 200 kHz to 2.2 MHz by an external resistor. The TPS61088 also implements a programmable soft-start function and an adjustable switching peak current limit function. In addition, the device provides 13.2-V output overvoltage protection, cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection.

The TPS61088 is available in a 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61088RHLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren