6-pin (DSE) package image

TPS610981DSER AKTIV

Synchron-Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 3,3-V-Ausgangsspannung mit integriertem

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS610981DSET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS610981

  • 300-nA ultra-low IQ in low power mode
  • Start-up into load at 0.7-V input voltage
  • Operating input voltage from 0.7 V to 4.5 V
  • Selectable output voltages up to 4.3 V
  • Minimum 350-mA switch peak current limit
  • Integrated LDO/load switch
  • Two modes controlled by MODE pin
    • Active mode: dual outputs at set values
    • Low power mode: LDO/load switch off; boost keeps on
  • Automatic pass-through
  • Up to 88% efficiency at 10-µA load from 2 V to 3.3 V conversion (low power mode)
  • Up to 93% efficiency at 5-mA to 100-mA load from 2-V to 3.3-V conversion
  • 1.5-mm × 1.5-mm WSON package

Beschreibung von TPS610981

The TPS61098x is an ultra-low power solution for products powered by either a one-cell or two-cell alkaline, NiCd or NiMH, one-cell coin cell or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates either a Low-dropout Linear Regulator (LDO) or a load switch with a boost converter and provides two output rails. The boost output V(MAIN) is designed as an always-on supply for a main system, and the LDO or load switch output V(SUB) is to power peripheral devices.

The TPS61098x has two modes controlled by the MODE pin: Active mode and Low Power mode. In Active mode, both outputs are enabled with enhanced response performance. In Low Power mode, the LDO or load switch is disabled to disconnect peripherals. The TPS61098x consumes only 300-nA quiescent current and can achieve up to 88% efficiency at 10-µA load in Low Power mode.

The TPS61098x supports automatic pass-through function. When input voltage is higher than a pass-through threshold, the boost converter stops switching and passes the input voltage to the VMAIN rail; when input voltage is lower than the threshold, the boost works in Boost mode and regulates the output at the target value. The TPS61098x provides different versions for different output set values.

The TPS61098x can provide up to 50-mA total output current at 0.7-V input to 3.3-V output conversion. The boost is based on a hysteretic controller topology using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency at minimal quiescent current.

The TPS61098x is available in 1.5-mm × 1.5-mm WSON package to enable small circuit layout size.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS610981DSET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren