16-pin (RGT) package image

TPS6209733QWRGTRQ1 AKTIV

Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2 A, in 3x3 QFN mit „Wettable Flanks“

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS62097-Q1

  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • iDCS-Control Topology with Selectable Switching Frequency
  • Forced PWM or Power Save Mode
  • Up to 97% Efficiency
  • 2.5-V to 6.0-V Input Voltage
  • 0.8-V to VIN Adjustable Output Voltage
  • 3.3-V Fixed Output Voltage, TPS6209733-Q1
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Hiccup Short Circuit Protection
  • Programmable Soft Startup
  • Output Voltage Tracking
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Output Discharge
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown Protection
  • Available in 3-mm x 3-mm QFN Package with Wettable Flanks

Beschreibung von TPS62097-Q1

The TPS62097-Q1 device is a synchronous step-down converter optimized for high efficiency and noise critical applications. The devices focus on high efficiency conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load. The switching frequency is selectable in the range of 1.5 MHz to 2.5 MHz by an external resistor. iDCS-Control is able to be operated in a forced PWM mode for low noise operation with a constant switching frequency.

To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values in excess of 150 µF. To control the inrush current during the startup, the device provides a programmable soft startup by an external capacitor connected to the SS/TR pin. The SS/TR pin is also used in voltage tracking configurations. The device integrates short circuit protection, power good and thermal shutdown features.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren