25-pin (YFF) package image

TPS63027YFFR AKTIV

Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 4,5 A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS63027YFFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS63027

  • Real Buck or Boost Operation with Automatic and Seamless Transition Between Buck and Boost Operation
  • 2.3 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • 1.0V to 5.5V Output Voltage Range
  • 2 A Continuous Output Current : VIN≥ 2.5 V, VOUT= 3.5 V
  • Efficiency up to 96%
  • 2.5MHz Typical Switching Frequency
  • 35-µA Operating Quiescent Current
  • Integrated Soft Start
  • Power Save Mode
  • True Shutdown Function
  • Output Capacitor Discharge Function
  • Over-Temperature Protection and Over-Current Protection
  • Wide Capacitance Selection
  • Small 2.1 mm × 2.1 mm, 25-pin WCSP

Beschreibung von TPS63027

The TPS63027 is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converters suitable for application where the input voltage is higher or lower than the output. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and as high as 4 A in buck mode. The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 4.5 A. The TPS63027 regulates the output voltage over the complete input voltage range by automatically switching between buck or boost mode depending on the input voltage ensuring a seamless transition between modes. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain highest efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over the complete load current range. There is a PFM/PWM pin that allows the user to choose between automatic PFM/PWM mode operation and forced PWM operation. During PWM mode a fixed-frequency of typically 2.5 MHz is used. The output voltage is programmable using an external resistor divider, or is fixed internally on the chip. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is packaged in a 25-pin WCSP package measuring 2.1 mm × 2.1 mm.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS63027YFFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren