40-pin (RHA) package image

TPS65020RHAR AKTIV

6-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 3 LDOs, I2C-Schnittstelle und dynamisch

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65020RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65020

  • 1.2-A, 97% Efficient Step-Down Converter for
    System Voltage (VDCDC1)
  • 1-A, Up to 95% Efficient Step-Down Converter for
    Memory Voltage (VDCDC2)
  • 800-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
    Processor Core (VDCDC3)
  • 20-mA LDO and Switch for Real-Time Clock
    (VRTC)
  • 2 × 200-mA LDO for SRAM and PLL
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • Externally Adjustable Reset Delay Time
  • Battery Backup Functionality
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • I2C-Compatible Serial Interface
  • 85-µA Quiescent Current
  • Low Ripple PFM Mode
  • Thermal Shutdown Protection
  • Push-Button I/O

Beschreibung von TPS65020

The TPS65020 device is an integrated power management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, and which requires multiple power rails.

The TPS65020 device provides three highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage, peripheral, I/O, and memory rails in a processor-based system. All three step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents.

The TPS65020 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled with an external input pin. Each LDO operates with an input voltage range from 1.5 V to 6.5 V, thus allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery. The two 200-mA LDO voltage regulators are intended for use with the SDRAM and PLL power supply in an Intel PXA270-based system. The serial interface is used for dynamic voltage scaling of the core voltage, masking interrupts, or for disabling or enabling and setting the LDO output voltages. The interface is compatible with both the fast and standard mode I2C specifications, allowing transfers at up to 400 kHz.

The TPS65020 incorporates a push-button debounced input and latched output for implementation of a push-button turnon feature, typically required in smart phones or wireless PDAs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65020RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren