5-pin (DBV) package image

TPS7A2031PDBVR AKTIV

Extrem rauscharmer LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit niedrigem IQ und hohem PSRR, 300 mA
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A20

  • Low output voltage noise: 7µVRMS
    • No noise-bypass capacitor required
  • High PSRR: 95dB at 1kHz
  • Very low IQ: 6.5µA
  • Input voltage range: 1.6V to 6.0V
  • Output voltage range: 0.8V to 5.5V
  • Output voltage tolerance: ±1.5% (max)
  • Very low dropout:
    • 140mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V)
    • 145mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V, DBV)
  • Low inrush current
  • Smart enable pulldown
  • Stable with 1µF minimum ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)

Beschreibung von TPS7A20

The TPS7A20 is an ultra-small, low-dropout (LDO) linear regulator that can source 300mA of output current. The TPS7A20 is designed to provide low noise, high PSRR, and excellent load and line transient performance that can meet the requirements of RF and other sensitive analog circuits. Using innovative design techniques, the TPS7A20 offers an ultra-low noise performance without the addition of a noise bypass capacitor. The TPS7A20 also provides the advantage of low quiescent current, which can be ideal for battery-powered applications. With an input voltage range of 1.6V to 6.0V and an output range of 0.8V to 5.5V, the TPS7A20 can be used for a wide variety of applications. The device uses a precision reference circuit to provide a maximum accuracy of 1.5% over load, line, and temperature variations.

The TPS7A20 features an internal soft-start to lower the inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start up. The device is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall solution size.

The TPS7A20 has a smart enable input circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps eliminate the external components used to pulldown the EN pin.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren