6-pin (DRV) package image

TPS7A2550DRVR AKTIV

Hochpräziser, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA, 18 V, extrem niedrigem IQ, Power
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A25

  • Ultra-low IQ: 2 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.0 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.66 V
  • 1% accuracy over temperature
  • Low dropout: 340 mV (max) at 300 mA
  • Open-drain, power-good output
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Active overshoot pulldown
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 6-pin WSON

Beschreibung von TPS7A25

The TPS7A25 low-dropout (LDO) linear voltage regulator introduces a combination of a 2.4-V to 18-V input voltage range with very-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements, and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A25 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.64 V. Both versions have a 1% output regulation accuracy that provides precision regulation for most microcontroller (MCU) references.

The TPS7A25 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 340 mV at 300 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 92.5% efficiency from a 5.4-V input voltage (VIN) to a 5.0-V output voltage (VOUT).

The power-good (PG) indicator can be used to either hold an MCU in reset until power is good, or for sequencing. The PG pin is an open-drain output; therefore, the pin is easily level-shifted for monitoring by a rail other than VOUT. The built-in current limit and thermal shutdown help protect the regulator in the event of a load short or fault.

For a higher output current alternative, consider the TPS7A26.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren