10-pin (DSC) package image

TPS7A3901DSCT AKTIV

Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A3901DSCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DSC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS7A39

  • Positive and Negative LDOs in One Package
  • Wide Input Voltage Range: ±3.3 V to ±33 V
  • Wide Output Voltage Range:
    • Positive Range: 1.2 V to 30 V
    • Negative Range: –30 V to 0 V
  • Output Current: 150 mA per Channel
  • Monotonic Start-Up Tracking
  • High Power-Supply Rejection Ratio (PSRR):
    • 69 dB (120 Hz)
    • ≥ 50 dB (10 Hz to 2 MHz)
  • Output Voltage Noise: 21 µVRMS (10 Hz–100 kHz)
  • Buffered 1.2-V Reference Output
  • Stable With a 10-µF or Larger Output Capacitor
  • Single Positive-Logic Enable
  • Adjustable Soft-Start In-Rush Control
  • 3-mm × 3-mm, 10-Pin WSON Package
  • Low Thermal Resistance: RθJA = 44.4°C/W
  • Operating Temperature Range: –40 to +125°C

Beschreibung von TPS7A39

The TPS7A39 device is a dual, monolithic, high-PSRR, positive and negative low-dropout (LDO) voltage regulator capable of sourcing (and sinking) up to 150 mA of current. The regulated outputs can be independently and externally adjusted to symmetrical or asymmetrical voltages, making this device an ideal dual, bipolar power supply for signal conditioning.

Both positive and negative outputs of the TPS7A39 ratiometrically track each other during startup to mitigate floating conditions and other power-supply sequencing issues common in dual-rail systems. The negative output can regulate up to 0 V, extending the common-mode range for single-supply amplifiers. The TPS7A39 also features high PSRR to eliminate power-supply noise, such as switching noise, that can compromise signal integrity.

Both regulators are controlled with a single positive logic enable pin for interfacing with standard digital logic. A capacitor-programmable soft-start function controls in-rush current and start-up time. The internal reference voltage of the TPS7A39 can be overridden with an external reference to enable precision outputs, output voltage margining, or to track other power supplies. Additionally, the TPS7A39 has a buffered reference output that can be used as a voltage reference for other components in the system.

These features make the TPS7A39 a robust, simplified solution to power operational amplifiers, digital-to-analog converters (DACs), and other precision analog circuitry.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A3901DSCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren