12-pin (RPS) package image

TPS7A5301BRPSR AKTIV

Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit extrem niedrigem Dropout und niedriger 0,5
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls MATTE SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RPS) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A53B

  • Accuracy over line, load, and temperature with BIAS: 0.5%
  • Output voltage noise: 4.6µVRMS
  • Low dropout: 110mV (max) at 3A with BIAS
  • Power-supply rejection ratio:
    • 48dB at 500kHz
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4V to 6.5V
    • With BIAS: 1.1V to 6.5V
  • Adjustable output voltage range: 0.5V to 5.15V
  • Adjustable soft-start inrush control
  • Open-drain, power-good (PG) output
  • 2.5mm × 2.2mm, 12-pin VQFN package

Beschreibung von TPS7A53B

The TPS7A53B is a low-noise (4.6µVRMS), ultra-low dropout linear regulator (LDO) capable of sourcing 3A with only 110mV of maximum dropout. The device output voltage is adjustable from 0.5V to 5.15V using an external resistor divider.

The combination of low noise (4.6µVRMS), high PSRR, and high output current capability makes the TPS7A53B a great solution for powering noise-sensitive components. Applications include high-speed communications, video, medical, or test and measurement. The high PSRR and low noise performance of this device limits power-supply-generated phase noise and clock jitter, making this device a good choice for powering high-performance serializers and deserializers (SerDes), analog-to-digital converters (ADCs), and digital-to-analog converters (DACs). Specifically, RF amplifiers benefit from the high performance and 5.15V output capability of the device.

For digital loads [such as application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), and digital signal processors (DSPs)] requiring low-input, low-output (LILO) voltage operation, the exceptional accuracy (0.5% over load and temperature), remote sensing, excellent transient performance, and soft-start capabilities of the TPS7A53B provides optimal system performance.

As an adjustable voltage regulator, the design of the TPS7A53B offers versatility. This versatility makes the device a component of choice for analog loads such as voltage-controlled oscillators (VCOs), ADCs, DACs, and imaging sensors and for digital loads such as SerDes, FPGAs, and DSPs.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren