Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

TRS202E

AKTIV

5 V, Doppelkanal, 120 kbps-RS-232 Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9 V-Ausgang und +/-15 kV-IEC-ESD

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection for RS-232 bus pins:
    • ±8kV Contact discharge
    • ±15k-V Air-gap discharge
    • ±15kV Human-body model
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Operates Up to 120kbit/s
  • External capacitors: 4 × 0.1µF or 4 × 1µF
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection for RS-232 bus pins:
    • ±8kV Contact discharge
    • ±15k-V Air-gap discharge
    • ±15kV Human-body model
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Operates Up to 120kbit/s
  • External capacitors: 4 × 0.1µF or 4 × 1µF
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II

The TRS202E consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit. TRS202E has IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The device operates at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

The TRS202E consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit. TRS202E has IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The device operates at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
MAX202 AKTIV 5-V-Zweikanaliger RS-232-Leitungstreiber/-empfänger mit 120 kbps, +/–9V-Ausgang mit ESD-Schutz gemäß Alternate packages available

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet TRS202E 5-V Dual RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. F) PDF | HTML 15 Feb 2024
Application note RS-232 Glossary and Selection Guide PDF | HTML 23 Mai 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos