8-pin (D) package image

UC3852D AKTIV

PFC-Controller mit bipolarem Übergangsmodus, 0° bis 70° Celsius

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
UCC28056CDBVR AKTIV 6-Pin Hochleistungs-CRM/DCM-PFC-Controller Lower standby, fewer pins, simpler magnetics design, improved noise immunity, and long-term supply on newer technology process

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3852DTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UC3852 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von UC3852

  • Low-Cost Power Factor Correction
  • Power Factor Greater Than 0.99
  • Few External Parts Required
  • Controlled On-Time Boost PWM
  • Zero-Current Switching
  • Limited Peak Current
  • Min and Max Frequency Limits
  • Starting Current Less Than 1mA
  • High-Current FET Drive Output
  • Under-Voltage Lockout

Beschreibung von UC3852

The UC1852 provides a low-cost solution to active power-factor correction (PFC) for systems that would otherwise draw high peak current pulses from AC power lines. This circuit implements zero-current switched boost conversion, producing sinusoidal input currents with a minimum of external components, while keeping peak current substantially below that of fully-discontinuous converters.

The UC1852 provides controlled switch on-time to regulate the output bulk DC voltage, an off-time defined by the boost inductor, and a zero-current sensing circuit to reactivate the switch cycle. Even though switching frequency varies with both load and instantaneous line voltage, it can be maintained within a reasonable range to minimize noise generation.

While allowing higher peak switch currents than continuous PFCs such as the UC1854, this device offers less external circuitry and smaller inductors, yet better performance and easier line-noise filtering than discontinuous current PFCs with no sacrifice in complexity or cost. The ability to obtain a power factor in excess of 0.99 makes the UC1852 an optimum choice for low-cost applications in the 50 to 500 watt power range. Protection features of these devices include under-voltage lockout, output clamping, peak-current limiting, and maximum-frequency clamping.

The UC1852 family is available in 8-pin plastic and ceramic dual in-line packages, and in the 8-pin small outline IC package (SOIC). The UC1852 is specified for operation from -55°C to +125°C, the UC2852 is specified for operation from -40°C to +85°C, and the UC3852 is specified for operation from 0°C to +70°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3852DTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren