8-pin (D) package image

UCC25600DR AKTIV

LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: UCC25600DRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC25600D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC25600

  • Variable switching frequency control
  • Programmable minimum switching frequency with 4% accuracy (3% accuracy at temperature range: –20°C to 105°C)
  • Programmable maximum switching frequency
  • Programmable dead time for best efficiency
  • Programmable soft-start time
  • Easy ON and OFF control
  • Overcurrent Pprotection
  • Overtemperature protection
  • Bias voltage UVLO and overvoltage protection
  • Integrated gate driver with 0.4-A source and 0.8-A sink capability
  • Operating temperature range: –40°C to 125°C
  • SOIC 8-Pin package

Beschreibung von UCC25600

The UCC25600 high performance, resonant mode controller is designed for dc-to-dc applications using resonant topologies, especially the LLC half-bridge resonant converter. This highly integrated controller implements frequency modulation control and complete system functions in only an 8-pin package. Switching to the UCC25600 will greatly simplify the system design and layout, and improve time to market, all at a price point lower than competitive 16-pin device offerings.

The internal oscillator supports the switching frequencies from 40 kHz to 350 kHz. This high-accuracy oscillator realizes the minimum switching frequency limiting with 4% tolerance, allowing the designer to avoid over-design of the power stage and, thus, further reducing overall system cost. The programmable dead time enables zero-voltage switching with minimum magnetizing current. This maximizes system efficiency across a variety of applications. The programmable soft-start timer maximizes design flexibility demanded by the varied requirements of end equipment using a half-bridge topology. By incorporating a 0.4-A source and 0.8-A sink driving capability, a low cost, reliable gate driver transformer is a real option.

The UCC25600 delivers complete system protection functions including overcurrent, UVLO, bias supply OVP, and overtemperature protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC25600D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren